Plan 2 de protection pour les camions au gaz naturel
Disponible sur les moteurs de camion Cummins X15N au gaz naturel aux États-Unis et au Canada.
Le plan 2 de protection comprend :
- Pièces et main-d’œuvre enregistrées.
- Couvre les composants internes et les principaux systèmes de moteur.
- Couvre tous ces composants, y compris les pièces énumérées ci-dessous et leur matériel de montage et leurs joints :
- Assemblage deu bloc-cylindres
- Groupe de chemises
- Assemblage du groupe de pistons
- Groupe de segments de piston
- Assemblage de vilebrequin
- Assemblage de la culasse
- Module de commande électronique
- Étalonnage de l’ECM
- Refroidisseur RGE
- Matériel de montage RGE
- Assemblage de soupape RGE
- Assemblage du refroidisseur d'huile
- Carter d’huile
- Assemblage de la pompe à huile
- Assemblage culbuteur
- Assemblage de frein
- Assemblage d’arbre à cames
- Assemblage de la bielle/tiges de connexion
X15N
| Années | Miles | Kilomètres |
|---|---|---|
| 3 | 300,000 | 482,803 |
| 3 | 350,000 | 563,270 |
| 3 | 400,000 | 643,738 |
| 4 | 400,000 | 643,738 |
| 4 | 450,000 | 724,205 |
| 4 | 500,000 | 804,672 |
| 5 | 150,000 | 241,402 |
| 5 | 200,000 | 321,869 |
| 5 | 300,000 | 482,803 |
| 5 | 400,000 | 643,738 |
| 5 | 500,000 | 804,672 |
| Identifiant du programme | GX2 | |
REMARQUE : Peterbilt et Kenworth ont choisi de ne pas vendre de couverture prolongée sur les moteurs au gaz Cummins naturel en 2024.
Les régimes de couverture prolongée pour les moteurs au gaz Cummins naturel (y compris le lancement du moteur X15N en juillet 2024) doivent être achetés auprès d’un Cummins distributeur.
La garantie achetée doit être documentée sur un certificat de garantie prolongée Cummins. Le certificat doit être signé et daté par le client.
Pour obtenir des détails complets sur la garantie, consultez la description juridique (Série : 6510412).
Pour questions sur le contenu de la couverture ou l’enregistrement du certificat, contact : représentant local de l’usine ou Cummins Distributeur.