Plan Plus de protection des camions – Produits EPA 2021 et CARB 2022
Disponible sur les moteurs X15 EPA 2021 et CARB 2022 aux États-Unis et au Canada.
Seuls les moteurs EPA 2021 sont admissibles à l’achat des programmes de garantie prolongée EPA 2021.
Seuls les moteurs CARB 2022 sont admissibles à l’achat des programmes de garantie prolongée CARB 2022.
Le plan Plus de protection comprend :
- Pièces et main-d’œuvre enregistrées
- Garantie complète du moteur moins courroies, flexibles, démarreurs, alternateurs,
accessoires de post-traitement et autres que Cummins - Les déplacements et/ou le remorquage ne sont pas couverts
Série Efficiency et productivité - X15
Série Productivité – 430V, 450V, 470V, 500V
| Années | Miles | Kilomètres |
|---|---|---|
3 | 300,000 | 482,803 |
3 | 350,000 | 563,270 |
3 | 400,000 | 643,738 |
4 | 400,000 | 643,738 |
4 | 450,000 | 724,205 |
4 | 500,000 | 804,672 |
5 | 500,000 | 804,672 |
Identifiant du programme | ||
La garantie achetée doit être documentée sur un certificat de garantie prolongée Cummins. Le certificat doit être signé et daté par le client.
Pour obtenir des détails complets sur la garantie, consultez la description juridique (Série : 3385468).
Pour questions sur le contenu de la couverture ou l’enregistrement du certificat, contact : représentant local de l’usine ou Cummins Distributeur.