Skip to main content

Plan de protection camions ReCon – EPA 2021/CARB 2022 et versions antérieures

Disponible sur les moteurs ReCon ISB6.7/B6.7, ISC/ISC8.3, ISL9/L9, ISL G EPA 2017 et les moteurs de camions à service moyen antérieurs et L10, ISM, ISX/ISX12, ISX12 G, ISX12N, ISX15 et N14 EPA 2021/CARB 2022 et les moteurs de camions à service intensif antérieurs aux États-Unis et au Canada.

La garantie des camions ReCon comprend :

  • Composants internes, principaux systèmes de moteur et principaux composants
  • Pièces et main-d’œuvre enregistrées
  • Couvre tous ces composants, y compris le matériel de montage et les joints :
    • Assemblage de la culasse
    • Assemblage du bloc-cylindres
    • Assemblage de levier à bascule
    • ECM
    • Piston, joints et chemises
    • Assemblage du refroidisseur d’huile de graissage
    • Couvercle de pignon avant
    • Carter d’huile
    • Assemblage de la bielle
    • Assemblage de pompe à huile
    • Arbre à cames et bagues
    • Assemblages suiveurs de came
    • Assemblages d’arbre de manivelle
    • Refroidisseur RGE, soupape et mélangeur
    • Injecteurs de carburant (à l’exception de l’injecteur de post-traitement)
    • Turbo
    • Pompe à eau
    • Pompe à carburant
    • Compresseur d’air
    • Sélection de capteurs du moteur

 

EPA 2021/CARB 2022 et plus anciens

 

Heavy Duty

X12/ISX12, X15/ISX15, L10/ISM & N14

 

Medium Duty

ISB6.7/B6.7, ISL9/L9 & ISC8.3/ISC

 

Gas

ISX12 G & ISX12N

 

ISL G

La garantie achetée doit être documentée sur un certificat de garantie prolongée Cummins. Le certificat doit être signé et daté par le client.

Pour obtenir des détails complets sur la garantie, consultez la description juridique (Série : 6372707).

Pour questions sur le contenu de la couverture ou l’enregistrement du certificat, contact : représentant local de l’usine ou Cummins Distributeur.