Skip to main content

Plan 1 de protection des camions– Produits EPA et CARB 2024

Disponible sur les moteurs B6.7, L9, X12 et X15 EPA et CARB 2024 aux États-Unis et au Canada.

Seuls les moteurs EPA 2024 sont admissibles à l’achat des programmes de garantie prolongée EPA 2024.

Seuls les moteurs CARB 2024 sont admissibles à l’achat des programmes de garantie prolongée CARB 2024.

Le plan 1 de protection comprend :

  • Option de déplacement et de remorquage – Camion poids lourd uniquement (LT1)
  • Composants internes, principaux systèmes de moteur et principaux composants
  • Pièces et main-d’œuvre enregistrées
  • Couvre tous ces composants, y compris le matériel de montage et les joints :
    • Assemblage de la culasse
    • Assemblage du bloc-cylindres
    • Assemblage du levier à bascule
    • ECM
    • Piston, joints et chemises
    • Assemblage du refroidisseur d’huile de graissage
    • Couvercle de pignon avant
    • Carter d’huile
    • Assemblage de la bielle
    • Assemblage de la pompe à huile
    • Arbre à cames et bagues
    • Assemblages de galets suiveurs
    • Assemblages d’arbre de manivelle
    • Refroidisseur RGE, soupape et mélangeur
    • Injecteurs de carburant (sauf injecteur de post-traitement)
    • Turbo
    • Pompe à eau
    • Pompe à carburant
    • Compresseur à air
    • Sélection des capteurs du moteur
    • Volant
    • Module de connectivité (Acumen) **NOUVEAU*

 

Série Efficiency et productivité - X15 
Série Productivité – 430V, 450V, 470V, 500V

*Disponible uniquement sur le produit EPA

AnnéesMilesKilometers
3300,000482,803
3350,000563,270
3400,000643,738
3500,000804,672
3600,000965,606
4400,000643,738
4450,000724,205
4500,000804,672
4600,000965,606
5100,000160,934
5200,000321,869
5300,000482,803
5400,000643,738
5500,000804,672
5*550,000*885,139*
5600,000965,606
6100,000160,934
6200,000321,869
6250,000402,336
6300,000482,803
6400,000643,738
6500,000804,672
6600,000965,606
7150,000241,402
7200,000321,869
7250,000402,336
7300,000482,803
Identifiant du programmeLD1 (sans déplacement ni remorquage) ou LT1 (inclut le déplacement ou le remorquage)

 

Série Performance et productivité - X15 & X12
Série Productivité – 565V, 605V

AnnéesMilesKilomètres
3300,000482,803
3350,000563,270
3400,000643,738
3500,000804,672
4400,000643,738
4450,000724,205
4500,000804,672
5100,000160,934
5200,000321,869
5300,000482,803
5400,000643,738
5500,000804,672
Identifiant du programmeLD1 (sans déplacement ni remorquage) ou LT1 (inclut le déplacement ou le  remorquage)

 

B6.7

AnnéesMilesKilomètres
4150,000241,402
4200,000321,869
5100,000160,934
5150,000241,402
5200,000321,869
5250,000402,336
5300,000482,803
6150,000241,402
6200,000321,869
6250,000402,336
Identifiant du programmeLD1 

 

L9

AnnéesMilesKilomètres
3100,000160,934
3150,000241,402
4150,000241,402
4200,000321,869
5100,000160,934
5150,000241,402
5200,000321,869
5250,000402,336
5300,000482,803
6150,000241,402
6200,000321,869
6250,000402,336
Identifiant du programmeLD1 

La garantie achetée doit être documentée sur un certificat de garantie prolongée Cummins. Le certificat doit être signé et daté par le client.

Pour obtenir des détails complets sur la garantie, consultez la description juridique (Série : LD1 5600686, LT1 5600687).

Pour questions sur le contenu de la couverture ou l’enregistrement du certificat, contact : représentant local de l’usine ou Cummins Distributeur.