Encore Xtra Add-on
Disponible sur les moteurs routiers EPA 2017 et 2021/CARB 2022 B6.7, L9 et X15 avec garantie prolongée « active » existante aux États-Unis et au Canada.
Admissibilité et exigences :
- Encore Xtra Add-on est conçu pour être ajouté à une garantie prolongée « ACTIVE » existante d’un nouveau moteur. Encore Xtra Add
-on n’est PASdisponible une fois que la garantie du nouveau moteur expire.- Une fois la garantie prolongée du nouveau moteur expire, le moteur peut être admissible à une garantie Encore Xtra traditionnelle avec
inspection.
- Une fois la garantie prolongée du nouveau moteur expire, le moteur peut être admissible à une garantie Encore Xtra traditionnelle avec
- Le moteur doit avoir dépassé les 18 mois à compter de la date de mise en service (DIS) ou avoir atteint 200 000 miles (321 868 km), selon la première éventualité.
- Un moteur qui est dans les 18 mois de DIS suivra le processus de mise à niveau standard.
- Le moteur doit avoir une garantie prolongée « active » existante (à la fois en mois et en kilomètres), c.-à-d. le plan 1 ou le plan 2.
- Une seule garantie Encore Xtra Add-on peut être appliquée par garantie prolongée active.
- La garantie Encore Xtra Add-on doit être égale à la garantie « active » existante.
- c.-à-d. qu’il est possible d’ajouter uniquement un « plan 1 d’Encore Xtra Add-on » à un « plan 1 de nouveau moteur » ou un « plan 2 d’Encore Xtra Add-on » à un « plan 2 de nouveau moteur ».
- Aucune inspection n’est requise pour une garantie Encore Xtra Add-on
- La garantie Encore Xtra Add-on deviendra active une fois que la garantie existante expirera en raison des kilomètres ou du temps.
- Le certificat de garantie affichera la date de début comme DIS du moteur.
- La garantie Encore Xtra Add-on est disponible pour le premier propriétaire ou le propriétaire ultérieur du moteur.
- La garantie Encore Xtra Add-on est disponible une fois, par moteur.
- L’option Encore Xtra traditionnelle ne peut pas être ajoutée après l’option Encore Xtra Add-on.
- La garantie Encore Xtra Add-on ne s’applique pas aux moteurs ReCon® de Cummins.
- Les pannes préexistantes ne sont pas garanties par ce plan.
- Le moteur participant doit être dans les années et le kilométrage indiqués par le DIS pour être admissible à la garantie.
EPA 2021/CARB 2022 et 2017 - Série Performance X15 et Série Efficiency X15
| Années | Miles | Kilomètres |
|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 160,935 |
| 2 | 200,000 | 321,869 |
| Identifiant du programme | XH1 (2017) ou XP1 (2021/CARB 2022) - Protection Plan 1 XH2 (2017) ou XP2 (2021/CARB 2022) - Protection Plan 2 | |
EPA 2021/CARB 2022 et 2017 – B6.7 et L9
| Années | Miles | Kilomètres |
|---|---|---|
| 1 | 50,000 | 80,467 |
| 2 | 100,000 | 160,935 |
| Identifiant du programme | XH1 (2017) ou XP1 (2021/CARB 2022) - Protection Plan 1 XH2 (2017) ou XP2 (2021/CARB 2022) - Protection Plan 2 | |
Moteurs EPA 2021/CARB 2022
La durée de garantie maximale d’un moteur diesel HD de la série Performance 2021 (moteurs X15 supérieurs à 500 HP) ne peut pas dépasser 6 ans/600 000 miles (965 606 kilomètres).
La durée de garantie maximale d’un moteur diesel HD de la série Efficiency 2021 ne peut pas dépasser 7 ans/750 000 miles (1 207 008 kilomètres).
La durée de garantie maximale d’un moteur diesel MD 2021 ne peut pas dépasser 7 ans/300 000 miles (482 803 kilomètres).
Si le moteur dépasse le nombre maximal d’années ou le kilométrage ci-dessous, le moteur n’est pas admissible à la garantie
| Durée | Moteur | Nombre maximal d’années ou de kilomètres de départ autorisés pour la garantie | Durée de garantie maximale |
|---|---|---|---|
| EPA 2021/CARB 2022 – Série Performance X15 (moteurs X15 au-dessus de 500 HP) | |||
| 1 an 100,000 miles 160,934 km | X15 | 5 ans 500,000 miles 804,672 km | 6 ans 600,000 miles 965,606 km |
| 2 ans 200,000 miles 321,868 km | X15 | 4 ans 400,000 miles 643,738 km | 6 ans 600,000 miles 965,606 km |
| EPA 2021/CARB 2022 – Série Efficiency X15 | |||
| 1 an 100,000 miles 160,934 km | X15 | 6 ans 650,000 miles 1,046,074 km | 7 ans 750,000 miles 1,207,008 km |
| 2 ans 200,000 miles 321,868 km | X15 | 5 ans 550,000 miles 885,139 km | 7 ans 750,000 miles 1,207,008 km |
| EPA 2021/CARB 2022 – B6.7 ET L9 | |||
| 1 an 50,000 miles 80,467 km | B6.7/L9 | 6 ans 250,000 miles 402,336 km | 7 ans 300,000 miles 482,803 km |
| 2 ans 100,000 miles 160,934 km | B6.7/L9 | 5 ans 200,000 miles 321,868 km | 7 ans 300,000 miles 482,803 km |
Moteurs EPA 2017
La durée de garantie maximale d’un moteur diesel HD 2017 ne peut pas dépasser 7 ans/750 000 miles (1 207 008 kilomètres).
La durée de garantie maximale d’un moteur diesel MD de 2017 ne peut pas dépasser 7 ans/300 000 miles (482 803 kilomètres).
Si le moteur dépasse le nombre maximal d’années ou le kilométrage ci-dessous, le moteur n’est pas admissible à la garantie.
| Durée | Moteur | Nombre maximal d’années ou de kilomètres de départ autorisés pour la garantie | Durée de garantie maximale |
|---|---|---|---|
| EPA 2017 – ISX/X15 | |||
| 1 an 100,000 miles 160,934 km | ISX/X15 | 6 ans 650,000 miles 1,046,074 km | 7 ans 750,000 miles 1,207,008 km |
| 2 ans 200,000 miles 321,868 km | ISX/X15 | 5 ans 550,000 miles 885,139 km | 7 ans 750,000 miles 1,207,008 km |
| EPA 2017 – B6.7 et L9 | |||
| 1 an 50,000 miles 80,467 km | B6.7/L9 | 6 ans 250,000 miles 402,336 km | 7 ans 300,000 miles 482,803 km |
| 2 ans 100,000 miles 160,934 km | B6.7/L9 | 5 ans 200,000 miles 321,868 km | 7 ans 300,000 miles 482,803 km |
Le plan 1 de protection Encore Xtra Add-on (XH1, XP1) comprend :
- Composants internes, principaux systèmes de moteur et principaux composants
- Pièces et main-d’œuvre enregistrées
- Couvre tous ces composants, y compris le matériel de montage et les joints :
- Assemblage de la culasse
- Assemblage du bloc-cylindres
- Assemblage du levier à bascule
- ECM
- Piston, joints et chemises
- Assemblage du refroidisseur d’huile de graissage
- Couvercle de pignon avant
- Carter d’huile
- Assemblage de la bielle
- Assemblage de la pompe à huile
- Arbre à cames et bagues
- Assemblages de galets suiveurs
- Assemblages d’arbre à manivelle
- Refroidisseur RGE, soupape et mélangeur
- Injecteurs de carburant (à l’exception de l’injecteur de post-traitement)
- Turbo
- Pompe à eau
- Pompe à carburant
- Compresseur à air
- Sélection des capteurs du moteur
- Faisceau de câblage
- Boîtier d’engrenage avant
- Module de connectivité – Produits EPA 2021 uniquement
Le plan 2 de protection Encore Xtra Add-on (XH2, XP2) comprend :
- Pièces et main-d’œuvre enregistrées
- Composants internes, principaux composants et principaux systèmes de moteur, y compris les principaux composants du refroidisseur RGE
- Couvre tous ces composants, y compris le matériel de montage et les joints :
- Assemblage de la culasse
- Assemblage du levier à bascule
- ECM
- Pistons, joints et chemises
- Assemblage du refroidisseur d’huile de graissage
- Assemblage du bloc-cylindres
- Couvercle de pignon avant
- Carter d’huile
- Assemblage de la bielle
- Assemblage de la pompe à huile
- Arbre à cames et bagues
- Assemblages de galets suiveurs
- Assemblages d’arbre à manivelle
- Refroidisseur RGE, soupape et mélangeur
- Pompe à eau
Pour obtenir des détails complets sur la couverture, consultez la description juridique (Séries : XH1 5600356, XP1 6595638, XH2/XP2 5600357).
Pour toute question sur la tarification/le contenu de la couverture ou sur l’enregistrement du certificat, veuillez communiquer avec votre Cummins distributeur local.