Plan Plus de protection des camions– Produits EPA et CARB 2024
Disponible sur les moteurs X15 EPA et CARB 2024 aux États-Unis et au Canada.
Seuls les moteurs EPA 2024 sont admissibles à l’achat des programmes de garantie prolongée EPA 2024.
Seuls les moteurs CARB 2024 sont admissibles à l’achat des programmes de garantie prolongée CARB 2024.
Le plan Plus de protection comprend :
- Pièces et main-d’œuvre enregistrées
- Garantie complète du moteur moins les courroies, les tuyaux, les démarreurs, les alternateurs, les accessoires de post-traitement et autres que ceux de Cummins
- Option de déplacement et de remorquage – Camion poids lourds uniquement (LTF)
Série Efficiency et productivité - X15
Série Productivité – 430V, 450V, 470V, 500V
| Années | Miles | Kilomètres |
|---|---|---|
| 3 | 300,000 | 482,803 |
| 3 | 350,000 | 563,270 |
| 3 | 400,000 | 643,738 |
| 3 | 500,000 | 804,672 |
| 3 | 600,000 | 965,606 |
| 4 | 400,000 | 643,738 |
| 4 | 450,000 | 724,205 |
| 4 | 500,000 | 804,672 |
| 4 | 600,000 | 965,606 |
| 5 | 100,000 | 160,934 |
| 5 | 200,000 | 321,869 |
| 5 | 300,000 | 482,803 |
| 5 | 400,000 | 643,738 |
| 5 | 500,000 | 804,672 |
| 5 | 600,000 | 965,606 |
| 6 | 200,000 | 321,869 |
| 6 | 300,000 | 482,803 |
| 6 | 400,000 | 643,738 |
| 6 | 500,000 | 804,672 |
| 6 | 600,000 | 965,606 |
| Identifiant du programme | LDF (sans déplacement ni remorquage) ou LTF (avec déplacement ou remorquage) | |
Série Performance et productivité - X15 & X12
Série Productivité – 565V, 605V
| Années | Miles | Kilomètres |
|---|---|---|
| 3 | 300,000 | 482,803 |
| 3 | 350,000 | 563,270 |
| 3 | 400,000 | 643,738 |
| 3 | 500,000 | 804,672 |
| 4 | 400,000 | 643,738 |
| 4 | 450,000 | 724,205 |
| 4 | 500,000 | 804,672 |
| 5 | 100,000 | 160,934 |
| 5 | 200,000 | 321,869 |
| 5 | 300,000 | 482,803 |
| 5 | 400,000 | 643,738 |
| 5 | 500,000 | 804,672 |
| Identifiant du programme | LDF (sans déplacement ni remorquage) ou LTF (avec déplacement ou remorquage) | |
La garantie achetée doit être documentée sur un certificat de garantie prolongée Cummins. Le certificat doit être signé et daté par le client.
Pour obtenir des détails complets sur la garantie, consultez la description juridique (Série : 3385468)
Pour questions sur le contenu de la couverture ou l’enregistrement du certificat, contact : représentant local de l’usine ou Cummins Distributeur.