Skip to main content

 

Garanties Encore Xtra

Cummins La garantie supplémentaire Encore Xtra offre une protection supplémentaire contre les factures de réparation inattendues.  Les régimes sont disponibles pour les moteurs automobiles de plus de 18 mois à partir de DIS ou de plus de 200 000 milles.  Encore Xtra offre une sécurité financière et une tranquillité d’esprit supplémentaires aux premiers et deuxièmes propriétaires de camions Cumminsmotorisés.  Il existe plusieurs options de régime Encore Xtra en fonction du moteur, de la durée de garantie souhaitée, de la puissance et du niveau de couverture des composants.

Cummins Encore Xtra Extended Engine and Aftertreatment Coverage est disponible pour les moteurs automobiles EPA 2017 et 2021 B6.7, L9 et X15.

Cummins La garantie supplémentaire pour les moteurs supplémentaires et le post-traitement Encore Xtra est disponible pour les moteurs automobiles EPA 2017 et 2021 B6.7, L9 et X15.

 

Ajout Encore Xtra ou Encore Xtra


Notions de base du programme Encore Xtra


Organigramme de garantie du moteur complémentaire Encore Xtra/Encore Xtra