Plan 2 de protection des camions – Produits 2017 et 2020
Disponible sur les moteurs B6.7, L9, X12 et X15 2017 et 2020 aux États-Unis et au Canada.
Seuls les moteurs* 2017 et 2020 sont admissibles à l’achat de programmes de garantie prolongée 2017 ou 2020. (*Les moteurs ISX12 sont admissibles à la garantie EPA 2017)
Le plan 2 de protection comprend :
- Option de déplacement et de remorquage – Camion poids lourds uniquement (HT2)
- Pièces et main-d’œuvre enregistrées
- Composants internes, principaux composants et principaux systèmes de moteur, y compris les principaux composants du refroidisseur RGE
- Couvre tous ces composants, y compris le matériel de montage et les joints :
- Assemblage de la culasse
- Assemblage du levier à bascule
- ECM
- Pistons, joints et chemises
- Assemblage du refroidisseur d’huile de graissage
- Assemblage du bloc-cylindres
- Couvercle de pignon avant
- Carter d’huile
- Assemblage de la bielle
- Assemblage de la pompe à huile
- Arbre à cames et bagues
- Assemblages des galets suiveurs
- Assemblages d’arbre de manivelle
- Refroidisseur RGE, soupape et mélangeur
- Volant
- Pompe à eau
Série Efficiency X15, Série Performance X15 & ISX12/X12
| Années | Miles | Kilomètres |
|---|---|---|
| 3 | 300,000 | 482,803 |
| 3 | 350,000 | 563,270 |
| 3 | 400,000 | 643,738 |
| 4 | 400,000 | 643,738 |
| 4 | 450,000 | 724,205 |
| 4 | 500,000 | 804,672 |
| 5 | 300,000 | 482,803 |
| 5 | 400,000 | 643,738 |
| 5 | 500,000 | 804,672 |
| 6 | 250,000 | 402,336 |
| 7 | 250,000 | 402,336 |
| Identifiant du programme | HD2 (sans déplacement ni remorquage) ou HT2 (inclut le déplacement ou le remorquage) | |
B6.7
| Années | Miles | Kilomètres |
|---|---|---|
| 4 | 150,000 | 241,402 |
| 4 | 200,000 | 321,869 |
| 5 | 100,000 | 160,934 |
| 5 | 150,000 | 241,402 |
| 5 | 200,000 | 321,869 |
| 5 | 250,000 | 402,336 |
| 5 | 300,000 | 482,803 |
| 6 | 250,000 | 241,402 |
| 6 | 300,000 | 482,803 |
| 7 | 250,000 | 402,336 |
| Identifiant du programme | HD2 | |
L9
| Années | Miles | Kilomètres |
|---|---|---|
| 3 | 100,000 | 160,934 |
| 3 | 150,000 | 241,402 |
| 4 | 150,000 | 241,402 |
| 4 | 200,000 | 321,869 |
| 5 | 100,000 | 160,934 |
| 5 | 150,000 | 241,402 |
| 5 | 200,000 | 321,869 |
| 5 | 250,000 | 402,336 |
| 5 | 300,000 | 482,803 |
| 6 | 250,000 | 402,336 |
| 7 | 250,000 | 402,336 |
| Identifiant du programme | HD2 | |
La garantie achetée doit être documentée sur un certificat de garantie prolongée Cummins. Le certificat doit être signé et daté par le client.
Pour obtenir des détails complets sur la garantie, consultez la description juridique (Série : HD2 5410616; HT2 5410619).
Pour questions sur le contenu de la couverture ou l’enregistrement du certificat, contact : représentant local de l’usine ou Cummins Distributeur.