Encore Xtra de post-traitement
Disponible sur les moteurs routiers EPA 2017 et 2021/CARB 2022 B6.7, L9, X15 aux États-Unis et au Canada.
Admissibilité et exigences :
- Différentes exigences s’appliquent au module complémentaire de post-traitement Encore Xtra. Veuillez consulter les directives supplémentaires sur le post-traitement Encore Xtra.
- Le moteur doit avoir dépassé les 18 mois à compter de la date de mise en service (DIS) ou avoir atteint 200 000 miles (321 868 km), selon la première éventualité.
Toutes les garanties prolongées existantes doivent être expirées, y compris toute garantie de composants majeurs.
Ce plan est offert au premier propriétaire ou au propriétaire ultérieur du moteur.
La garantie est disponible une fois, par propriétaire.
La date de début de la garantie est la date à laquelle la garantie est achetée et facturée.
La garantie Encore Xtra ne s’applique pas aux moteurs ReCon de Cummins.
L’inspection et les réparations doivent être effectuées. Le coût de la garantie n’inclut pas le coût de l’inspection de qualification.
Les pannes préexistantes ne sont pas garanties par ce plan.
Le formulaire d’inspection doit être rempli et signé par un distributeur ou un concessionnaire Cummins autorisé.
Après l’inspection, la garantie doit être appliquée (le moteur doit être mis en service) dans un délai de 6 mois ou 500 miles (804 km). Les conditions d’éligibilité doivent toujours être remplies.
Le moteur doit répondre aux exigences d’âge et d’utilisation et réussir une inspection par un distributeur ou un concessionnaire Cummins autorisé.
Le moteur participant doit être dans les années et le kilométrage indiqués par le DIS pour être admissible à la garantie
La garantie du moteur Encore Xtra Plan 1 d’une durée supérieure ou égale doit être achetée pour être admissible à la garantie du post-traitement Encore Xtra.
EPA 2021/CARB 2022 et 2017 - Série Performance X15 et Série Efficiency X15
| Années | Miles | Kilomètres |
|---|---|---|
| 1 | 100,000 | 160,935 |
| 2 | 200,000 | 321,869 |
| Identifiant du programme | XTA | |
EPA 2021/CARB 2022 et 2017 – B6.7 et L9
| Années | Miles | Kilomètres |
|---|---|---|
| 1 | 50,000 | 80,467 |
| 2 | 100,000 | 160,935 |
| Identifiant du programme | XTA | |
Moteurs EPA 2021/CARB 2022
La durée de garantie maximale d’un moteur diesel HD de la série Performance 2021 (moteurs X15 supérieurs à 500 HP) ne peut pas dépasser 6 ans/600 000 miles (965 606 kilomètres).
La durée de garantie maximale d’un moteur diesel HD de la série Efficiency 2021 ne peut pas dépasser 7 ans/750 000 miles (1 207 008 kilomètres).
La durée maximale de garantie d’un moteur diesel MD 2021 ne peut pas dépasser 7 ans/300 000 miles (482 803 kilomètres).
Si le moteur dépasse le nombre maximal d’année ou le kilométrage ci-dessous, le moteur n’est pas admissible à la garantie.
| Durée | Moteur | Nombre maximal d’années ou de kilomètres de départ autorisés pour la garantie | Durée de garantie maximale |
|---|---|---|---|
| EPA 2021/CARB 2022 – Série Performance X15 (moteurs X15 au-dessus de 500 HP) | |||
| 1 an 100,000 miles 160,934 km | X15 | 5 ans 500,000 miles 804,672 km | 6 ans 600,000 miles 965,606 km |
| 2 ans 200,000 miles 321,868 km | X15 | 4 ans 400,000 miles 643,738 km | 6 ans 600,000 miles 965,606 km |
| EPA 2021/CARB 2022 – Série Efficiency X15 | |||
| 1 an 100,000 miles 160,934 km | X15 | 6 ans 650,000 miles 1,046,074 km | 7 ans 750,000 miles 1,207,008 km |
| 2 ans 200,000 miles 321,868 km | X15 | 5 ans 550,000 miles 885,139 km | 7 ans 750,000 miles 1,207,008 km |
| EPA 2021/CARB 2022 – B6.7 et L9 | |||
| 1 an 50,000 miles 80,467 km | B6.7/L9 | 6 ans 250,000 miles 402,336 km | 7 ans 30,000 miles 482,803 km |
| 2 ans 100,000 miles 321,868 km | B6.7/L9 | 5 years 550,000 miles 885,139 km | 7 years 30,000 miles 482,803 km |
Moteurs EPA 2017
La durée de garantie maximale d’un moteur diesel HD 2017 ne peut pas dépasser 7 ans/750 000 miles (1 207 008 kilomètres).
La durée de garantie maximale d’un moteur diesel MD 2017 ne peut pas dépasser 7 ans/300 000 miles (482 803 kilomètres).
Si le moteur dépasse le nombre maximal d’années ou le kilométrage ci-dessous, le moteur n’est pas admissible à la garantie.
| Durée | Moteur | Nombre maximal d’années ou de kilomètres de départ autorisés pour la garantie | Durée de garantie maximale |
|---|---|---|---|
| EPA 2017 – ISX/X15 | |||
| 1 an 100,000 miles 160,934 km | ISX/X15 | 6 ans 650,000 miles 1,046,074 km | 7 ans 750,000 miles 1,207,008 km |
| 2 ans 200,000 miles 321,868 km | ISX/X15 | 5 ans 550,000 miles 885,139 km | 7 ans 750,000 miles 1,207,008 km |
| EPA 2017 – B6.7 et L9 | |||
| 1 an 50,000 miles 80,467 km | B6.7/L9 | 6 ans 250,000 miles 402,336 km | 7 ans 30,000 miles 482,803 km |
| 2 ans 100,000 miles 321,868 km | B6.7/L9 | 5 years 550,000 miles 885,139 km | 7 years 30,000 miles 482,803 km |
La garantie Encore Xtra de post-traitement (XTA) comprend :
Pièces et main-d’œuvre enregistrées
Système de post-traitement complet (système FDP et RCS)
Corps du capteur de pression différentielle du système d’échappement et matériel de montage
Joint torique du capteur de pression du carburant du système d’échappement
Corps du capteur de pression de carburant du système d’échappement
Connecteur du capteur de température du système d’échappement
Corps du capteur de température des gaz du système d’échappement
Câblage du système d’échappement en queue de cochon
Matériel de montage du module d’interface du capteur de température SCR/DPF
Module de capteur de température SCR/DPF
Injecteur de post-traitement et conduites de carburant
Injecteur de post-traitement (usage intensif uniquement)
Conduite d’alimentation en carburant et conduite de retour du système d’échappement
Filtre à particules du convertisseur catalytique
Support du capteur de pression différentielle du système d’échappement
Tube de decomposition
Unité et soupape de dosage du liquide du système d’échappement diesel du système d’échappement
Catalyseur de réduction sélective du catalyseur (RCS) du système d’échappement
Module de capteur NH3/Nox
Sonde de capteur NH3/Nox
Capteur de suie du système d’échappement
Formulaires Encore
Fiche d’inspection Encore Xtra de post-traitement Moteurs EPA 2017 et 2021
Pour obtenir des détails complets sur la couverture, consultez la description juridique (Séries : XTA 5600573).
Pour toute question sur la tarification/le contenu de la couverture ou sur l’enregistrement du certificat, veuillez communiquer avec votre Cummins distributeur local.